??
CAD model selection
K0576.12509055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0576 - Rubber buffers spherical
Bill of material
K0576.12509055
BESTKIPP
Order No.
K0576.12509055
D
diameter
125 mm
H
height
93 mm
G
thread
M16 mm
T
depth
16 mm
SHORE
Shore grade
55A
BELASTUNG
Coad raiting
20000 N
FEDERSTK
Spring stiffness
200
GEW
Approx. weight
1.2140 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178834
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions